Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de courant française DIN

Prise de courant française DIN

Prise de courant française DIN
Prise de courant française DIN 004280
667070010
3245060042806
3245060042806


30.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Prise de courant française DIN
Nb de pôles: 2P+E
Courant nominal (In): 10/16A
Tension nominale de fonctionnement (Un): 250V AC
Conformes aux normes: Norme française
Largeur: 2,5mod. (45mm)
Bornes: Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Note: Autres prises


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen