Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de courant allemande DIN

Prise de courant allemande DIN

Prise de courant allemande DIN
Prise de courant allemande DIN 004285
667071010
3245060042851
3245060042851


30.20 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Prise de courant allemande DIN
Nb de pôles: 2P+E
Courant nominal (In): 10/16A
Tension nominale de fonctionnement (Un): 250V AC
Conformes aux normes: Norme allemande
Largeur: 2,5mod. (45mm)
Bornes: Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Note: Autres prises