Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Power Bank et Lampe de poche à LED

Power Bank et Lampe de poche à LED 2,1 A

Power Bank et Lampe de poche à LED
Power Bank et Lampe de poche à LED S2617DL
8005543570005
8005543570005


24.60 CHF
990


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Power Bank et Lampe de poche à LED.
Batterie externe pour tous les appareils.
Dimensions 24 x 49 x 92 mm
Poids 130g
Capacité de la batterie 4400 mAh sortie 5V ± 0,25V DC (2100 mA). Tension de charge 5V ± 5% DC (2000 mA max).
Appareil équipé d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges.
Câble USB et micro USB fourni.
Batterie au lithium 4400 mAh durée de vie de la batterie
plus de 300 recharges.
Indicateur de charge de l'appareil :
4 leds allumées : 80%-100% de recharge
3 leds allumées : 60%-80% de recharge
2 leds allumées : 40%-60% de recharge
1 led allumée : < 40% de recharge

La lampe de poche LED intégrée est idéale pour le camping, par exemple pour s'allumer dans la tente, ou si vous cherchez la clé dans votre sac. Pour 2 appareils mobiles en même temps, par exemple Smartphone, Tablet.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen