Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB-Powerbank und LED-Taschenlampe

USB-Powerbank und LED-Taschenlampe 2,1 A

USB-Powerbank und LED-Taschenlampe
USB-Powerbank und LED-Taschenlampe S2617DL
8005543570005
8005543570005


23.80 CHF
990


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Power Bank und LED-Taschenlampe.
Externe Batterie für alle Geräte.
Abmessungen 24 x 49 x 92 mm
Gewicht 130g
Batteriekapazität 4400 mAh Ausgang 5V ± 0,25V DC (2100 mA). Ladespannung 5V ± 5% DC (max. 2000 mA).
Gerät mit Kurzschluss- und Überlastschutz ausgestattet.
USB- und Mikro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten.
Lithium-Akku 4400 mAh
Batterielebensdauer über 300 Nachfüllungen.
Anzeige der Geräteladung :
4 Leds beleuchtet: 80%-100% der Ladung
3 Leds beleuchtet: 60%-80% Aufladung
2 Leds beleuchtet: 40%-60% Aufladung
1 Leds beleuchtet: < 40% de Aufladung

Die integrierte LED-Taschenlampe ist ideal beim Camping, z.B. zum Beleuchten im Zelt, oder wenn Sie den Schlüssel in Ihrer Tasche suchen. Für 2 Mobilgeräte gleichzeitig, z.B. Smartphone, Tablet.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen