Interrupteurs et poussoirs
Poussoir à bascule
Encastré
Poussoir AR blanc
077041UP61
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
Poussoir AR blanc
Poussoir ENC AR/1L, 6A, grd. I, Arteor, blanc
Poussoir AR blanc
Référence:
077041UP61
E-No.:
554531001
EAN:
7611668086577
Barcode:
Tarif:
23.15 CHF
Groupement:
110
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Bascule 45x45mm
Profondeur: 24mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
assemblage:
élément de base avec plaque de recouvrement
exécution:
contact à poussoir simple
type de commande:
bascule
contacts:
1 contact inverseur
contact d'acquittement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
avec éclairage:
non
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (semblable):
9010
transparent:
non
champ d'inscription:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
6 A
profondeur d'appareil:
23 mm
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [18]