Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Porte vitrée plate 2000mm x 725mm coffrets XL3 4000

Porte vitrée plate H:2000mm L:975mm pour coffrets XL3 4000

Porte vitrée plate 2000mm x 725mm coffrets XL3 4000
Porte vitrée plate 2000mm x 725mm  coffrets XL3 4000 020587
3245060205874
3245060205874


753.55 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL3 4000:
Porte plate (vitrée)
Hauteur: 2000mm
Largeur: 975mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Remarque: Montage en face avant, arrière et latérale


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen