Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo coffret (courant continu) IP65 3x18mod.

Plexo coffret IP65 3x 18mod. 800V DC

Plexo coffret (courant continu) IP65 3x18mod.
Plexo coffret (courant continu) IP65 3x18mod. 414037
3245064140379
3245064140379


291.15 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo 3 coffret
Nombre de modules: 3x 18mod.
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 622x448x161mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Porte réversible, installation possible d'un cylindre, capot et plastron plombable,
équipé d'embout pour le passage des câbles sans outils
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe avec bornier IP2x pour raccordement de la terre sans outil,
3pc. obturateur 5mod. (sécable)
Dédiés à la protection courant continu
Livrés avec des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée
(sans embouts, sans empreinte défonçable)