Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Platine DPX 250/630 - 400A - coffrets XL3 400

Platine DPX 250/630 fixe/verticale pour coffrets XL3 400 - 400A

Platine DPX 250/630 - 400A - coffrets XL3 400
Platine DPX 250/630 - 400A - coffrets XL3 400 020223
3245060202231
3245060202231


83.50 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL3 400:
Platine pour
Appareil: DPX 630
Configuration: Avec différentiel
Position: Verticale
Raccordement: Prise avant
Montage: Fixe


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen