E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Smart Home
KNX domotique - BUS
Supports et plaques de recouvrement
Gamme d'appareillage Arteor
Plaques de recouvrement
Plaque de recouvrement Arteor Basic 3x2 blanc
571705
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Liste de matériel
Aperçu liste
Plaque de recouvrement Arteor Basic 3x2 blanc
Plaque de recouvrement Basic ENC 2x3/3x2, Arteor, blanc
Plaque de recouvrement Arteor Basic 3x2 blanc
Référence:
571705
E-No.:
375320001
EAN:
3245065717051
Barcode:
Tarif:
29.10 CHF
Groupement:
110
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Plaque de recouvrement encastré 3x2 Arteor
Dimensions: 213x157x7.7mm
Entraxe: 57 mm
Montage en horizontal ou vertical
Matière isolante
Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
nombre d'unités:
6
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre d'unités horizontales:
2
nombre d'unités verticales:
3
approprié pour installation encastré:
oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée:
non
approprié pour canal d'allège:
non
convient pour installation incorporée:
non
exécution affleurée:
non
champ d'inscription:
non
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
transparent:
non
avec clapet:
non
classe de protection (IP):
IP00
largeur:
152 mm
hauteur:
212 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [86]
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter