Plaque de recouvrement encastré 2x2 Arteor Dimensions: 157x157x7.7mm Entraxe: 57 mm Matière isolante Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
		
				
					
							nombre d'unités: 4   
							sens de montage: horizontal et vertical   
							nombre d'unités horizontales: 2   
							nombre d'unités verticales: 2   
							approprié pour installation encastré: oui   
							approprié pour boîte de canal noyé encastrée: non   
							approprié pour canal d'allège: non   
							convient pour installation incorporée: non   
							exécution affleurée: non   
							champ d'inscription: non   
							matière: matière synthétique   
							qualité de matière: autre   
							sans halogène: non   
							surface: non-traité   
							exécution de la surface: non approprié   
							couleur: blanc   
							transparent: non   
							avec clapet: non   
							classe de protection (IP): IP00   
							largeur: 152 mm  
							hauteur: 152 mm