Plaque de recouvrement encastré 1x1 Arteor Dimensions: 92x92x7.7mm Matière isolante Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
nombre d'unités: 1
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités horizontales: 1
nombre d'unités verticales: 1
approprié pour installation encastré: oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée: non
approprié pour canal d'allège: non
convient pour installation incorporée: non
exécution affleurée: non
champ d'inscription: non
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: non-traité
exécution de la surface: non approprié
couleur: blanc
numéro RAL (semblable): 9010
transparent: non
avec clapet: non
classe de protection (IP): IP00
mode de fixation: fixation par vis
largeur: 92 mm
hauteur: 92 mm