Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 500x500mm pour coffret Marina/Atlantic

Plaque de montage perforée Lina 12.5 HxL:500x500mm pour coffret Marina/Atlantic

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 500x500mm pour coffret Marina/Atlantic
Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 500x500mm pour coffret Marina/Atlantic 036014
3245060360146
3245060360146


59.40 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de montage perforée Lina 12.5 pour coffret Marina/Atlantic
Dimension (HxL): 500x500mm
Poids: 1,85kg
Matériel: Plaque d'acier traitée en surface, préperçée
Perçage: ?3,3mm
Entraxe (Vertical/horizontal): 12,5mm
Remarque: Aux extrémités perçage ?6,5mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen