Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 500x400mm pour coffret Marina/Atlantic

Plaque de montage perforée Lina 12.5 HxL:500x400mm pour coffret Marina/Atlantic

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 500x400mm pour coffret Marina/Atlantic
Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 500x400mm pour coffret Marina/Atlantic 036009
3245060360092
3245060360092


54.60 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de montage perforée Lina 12.5 pour coffret Marina/Atlantic
Dimension (HxL): 500x400mm
Poids: 1,5kg
Matériel: Plaque d'acier traitée en surface, préperçée
Perçage: ?3,3mm
Entraxe (Vertical/horizontal): 12,5mm
Remarque: Aux extrémités perçage ?6,5mm