Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 300x300mm pour coffret Marina/Atlantic

Plaque de montage perforée Lina 12.5 HxL:300x300mm pour coffret Marina/Atlantic

Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 300x300mm pour coffret Marina/Atlantic
Plaque de montage perforée Lina 12.5 - 300x300mm pour coffret Marina/Atlantic 036002
3245060360023
3245060360023


30.00 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de montage perforée Lina 12.5 pour coffret Marina/Atlantic
Dimension (HxL): 300x300mm
Poids: 0,6kg
Matériel: Plaque d'acier traitée en surface, préperçée
Perçage: ?3,3mm
Entraxe (Vertical/horizontal): 12,5mm
Remarque: Aux extrémités perçage ?6,5mm