Peigne à dents HX3 1L/N 57TE avec 1,5module par pas - 63APeigne à dents HX3 1L/N 57mod. (1m), 63A avec 1.5mod. par pas pour composant DX3standardPeigne à dents HX3 1L/N 57TE avec 1,5module par pas - 63A
 
 Peigne à dents HX3 1L/N 57mod. (1m), 63A avec 1.5mod. par pas pour composant DX3standard 
		
	
Courant nominal (In): 63A (Alimentation latérale), 80A (Alimentation centrale, milieu), 100A (Deux alimentations, sur chaque côté une alimentation) Nombre de conducteur: 1L resp. N Couleur: Noir (sur un côté), bleu (de l'autre côté) Longueur: 57mod. (1000mm) Pas: 1.5mod Composant: DX3standard 1L/N Alimentation: Borne de raccordement à vis (Art. Nr. 404905) Remarque: Utilisation pour les installations photovoltaïque possible max. 100VDC), capot d'extrémité (Art. Nr. 404989) obligatoire pour les installations utilisant un courant DC. Les contacts de signalisation ou de défaut d'une largeur de 0.5mod. peuvent être montés sans modification des dents sur le peigne. Possibilité de raccourcir le peigne. Livraison: Set à 10pcs. peigne à dents sans capot d'extrémité (Art. Nr. 404989)  |