Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne à dents HX3 1L/N 57TE avec 1,5module par pas - 63A

Peigne à dents HX3 1L/N 57mod. (1m), 63A avec 1.5mod. par pas pour composant DX3standard

Peigne à dents HX3 1L/N 57TE avec 1,5module par pas - 63A
Peigne à dents HX3 1L/N 57TE avec 1,5module par pas - 63A 404933
806999191
3245064049337
3245064049337


44.10 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX3 1L/N 57mod. (1m), 63A avec 1.5mod. par pas pour composant DX3standard
Courant nominal (In): 63A (Alimentation latérale), 80A (Alimentation centrale, milieu), 100A (Deux alimentations, sur chaque côté une alimentation)
Nombre de conducteur: 1L resp. N
Couleur: Noir (sur un côté), bleu (de l'autre côté)
Longueur: 57mod. (1000mm)
Pas: 1.5mod
Composant: DX3standard 1L/N
Alimentation: Borne de raccordement à vis (Art. Nr. 404905)
Remarque: Utilisation pour les installations photovoltaïque possible max. 100VDC), capot d'extrémité (Art. Nr. 404989) obligatoire pour les installations utilisant un courant DC. Les contacts de signalisation ou de défaut d'une largeur de 0.5mod. peuvent être montés sans modification des dents sur le peigne. Possibilité de raccourcir le peigne.
Livraison: Set à 10pcs. peigne à dents sans capot d'extrémité (Art. Nr. 404989)