Peigne rac. 12mod. 10mm² 4P
Référence de remplacement : 404919
nombre de phases: | 0 |
convient pour nombre d'appareils: | 0 |
mesure de division: | 0 mm |
section: | 0 mm² |
longueur: | 0 mm |
courant permanent de mesure Iu: | 0 A |
isolé: | non |
tension de choc de mesure: | 0 kV |
courant de court-circuit de mesure conditionnel Iq: | 0 kA |
tension de service nominale de mesure Ue max.: | 0 V |
résistance aux courant assigné de courte durée Icw: | 0 kA |
approprié pour appareil avec conducteur N: | non |
approprié pour appareil avec interrupteur auxiliare: | non |