Parafoudre SPDX3 T1+T2 1L+N, Iimp/pôle: 12,5kA Imax: 60kA
Type: T1 + T2 (combiné)
Nb de pôles: 1L + N
Position neutre: Gauche
Régime de neutre: TT, TNS
Tension max. (Uc): 320V/AC
Mode de protection: CT2
Courant nominal In/pôle: 25kA
Courant maxi. de décharge (Imax/pôle): 60kA
Courant maxi. de décharge (Iimp/pôle): 12,5kA
Courant maxi. de décharge (I total): 25kA
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Niveau de Protection Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,5kV
Courant max. de court-circuit Icc (Isccr): 50kA
Conformes aux normes: EN/IEC 61643-11
Largeur: 2mod. (36mm)
Degré de protection: IP20
Auxiliaire SD (Report d'état): Oui
Signalisation vert: Parafoudre en fonction
Signalisation orange: Parafoudre à remplacer
Température d‘utilisation: -10 °C - +40 °C
Température de stockage: -20 °C - +70 °C
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: 6 - 35mm² conducteur rigide ou souple, 6 - 25mm² conducteur souple avec embout
Note: Protection générale des installations de puissance et protection des petites installations avec protection externe contre la foudre (SPF)
Note: Parafoudre avec cassettes débrochables (Module: 412303)
Remarque: Disjoncteur recommandé avec DX3 63 A – Courbe C