Onduleur monophasé Keor PDU 19" Rack 2U avec prise standard T12/IEC C13
Puissance apparente : 800VA
Puissance active : 480W
Facteur de puissance : 0,6
Tension d'entrée : 180VAC - 270VAC / 45Hz - 65Hz
Tension de sortie : 220VAC / 230VAC / 240VAC / 50Hz ou 60Hz
Connecteur de sortie : 8 x 10A CEI C13
Autonomie batterie : 50% charge 10min. / 80% de charge 3min.
Dimensions:
- Hauteur : 88mm
- Largeur : 440mm
- Profondeur : 150mm
Rack 19 pouces type 2U
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).