Vos clients maîtrisent enfin la température de leur logement en chauffage collectif.
Les Têtes Thermostatiques Netatmo vous permettent de maîtriser enfin la température de votre logement en chauffage collectif. A l’aide de cinq questions sur vos usages quotidiens, elles conçoivent un planning de chauffage pièce par pièce, confortable et économe.
Grâce à la fonction Auto-Adapt, elles modulent le fonctionnement des radiateurs en prenant en compte la météo et les aractéristiques thermiques de votre logement pour garantir la température voulue en temps réel !
Pour encore plus d'économies la fonction Détection de Fenêtre Ouverte éteint automatiquement les radiateurs dans une pièce où les fenêtres sont ouvertes. Vous pouvez même visualiser votre historique et consulter votre Bilan Economies d’Energie personnalisé pour suivre et optimiser votre consommation d’énergie.
Un changement de programme ? Contrôlez votre chauffage à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.
Sans oublier la commande vocale grâce aux compatibilités avec Apple HomeKit, Alexa et Assistant Google !
Compatible avec 90% des modèles de radiateur à eau chaude, comptez moins de 20 min pour installer
vous-même une Tête Thermostatique Intelligente sur un radiateur !
Fonctionnalités
• Détection de Fenêtre Ouverte : lorsque la Vanne détecte qu'une fenêtre est ouverte,
elle éteint le chauffage de la pièce pour ne pas gaspiller de l'énergie.
• Régulation Intelligente : les Vannes analysent l'environnement de la pièce en continu
et ajustent le chauffage en fonction du niveau d'ensoleillement et de l'utilisation de la pièce.
• Manual Boost : à tout moment, la température eut être augmentée temporairement dans une seule pièce.
• Ajustez la température directement sur les Vannes.
• Compatible avec HomeKit d'Apple
• Planning hebdomadaire de chauffage défini en 5 questions.
• Possibilité de créer autant de plannings que souhaité.
• Accédez à l'application depuis plusieurs appareils.
• Compatible avec 90 % des radiateurs sur le marché*
• Kit de démarrage à compléter avec des Vannes Connectées additionnelles. Ajoutez jusqu'à 20 Vannes par installation.
Caractéristiques produit:
Température (mesure): 0° C à 50° C, Toleranz: ± 0,5° C
Température ( consigne): 5° C à 30° C, augmentation de la consigne en 0,5° C
Connectivité: WiFi
Vanne Connectée pour Radiateurs (Motor: force du ressort max 80 N)
Profondeur (avec la bague de fixation): 80 mm. Diamètre: 58 mm