Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente

La seule caméra extérieure intelligente avec éclairage, distingue les personnes, les voitures, les animaux et vous donne accès à toutes les fonctionnalités

Netatmo Caméra Extérieure Intelligente
Netatmo Caméra Extérieure Intelligente NOC-PRO
964770110
3700730502696
3700730502696


299.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alerte vos clients en temps réel pour qu'ils puissent agir en cas d'intrusion dans leur propriété

Grâce à des notifications intelligentes, votre Caméra Extérieure vous alerte en temps réel en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur votre propriété. Elle sait faire la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin. Vous choisissez les zones et le type d'intrusion pour lequel être informé(e). Ainsi, pas d'alertes inutiles et vous pouvez agir immédiatement !

La caméra est sans abonnement, vous accédez à toutes les fonctionnalités et mises à jour sans engagement. Vos données sont 100% sécurisées grâce au stockage de vos vidéos en local sur carte MicroSD chiffrée et incluse.

La Caméra Extérieure Intelligente s’installe facilement en remplacement d’un éclairage existant, en moins d’une heure !
Enfin, profitez de la compatibilité Apple HomeKit, Assistant Google et IFTTT. La commande vocale et les scénarios avec d’autres objets connectés sont ainsi à votre portée.

Avec projecteur 12W intégré la caméra s'installe facilement comme un luminaire extérieur
La plage de puissance de 100-240V permet à la Caméra Extérieure Intelligente d'être installée en remplacement
de l'éclairage extérieur existant.

La caméra est pivotante avec une rotation manuelle, sur laquelle Netatmo place un projecteur avec des LED blanches 
(température de couleur : 4000 K) et un flux lumineux de 1500 lumens.

Avantages pour vous
1.S'installe facilement comme un luminaire extérieur
2.INSTALLATION FACILE EN 30 MINUTES
3.Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire
4.Concevez facilement un système de sécurité intelligent avec plusieurs caméras
Avantages pour votre client
1.Détecte la présence de personnes, véhicules et animaux
2.Prévient les éventuels dégâts et effractions sur la propriété, jour et nuit
3.Contrôle à distance du domicile, partout et à tout moment
4.Enregistrement et stockage gratuit des vidéos

Points techniques clés:
Les vidéos sont stockées gratuitement en local sur la carte microSD de la caméra. Une option vous permet également d'envoyer les vidéos enregistrées via FTP sur votre serveur personnel ou compte Dropbox.
Carte MicroSD incluse de 8GB (port carte supportant jusqu'à 32GB)
Projecteur à LED 12W, à intensité variable
Vision nocturne infrarouge : détection jusqu'à 15 m.
Champ de vision 100°
Vidéo Full HD 1080p
Capteur vidéo 4 MP
Connexion Wifi
Étanche : Protection HZO
Compatibilité Apple Homekit/ Google Assistant/ IFTTT
Dimensions: l×h×p: 110 x 200 x 50 mm
Poids: 1040 g



Accessoires