Netatmo Caméra Extérieure IntelligenteLa seule caméra extérieure intelligente avec éclairage, distingue les personnes, les voitures, les animaux et vous donne accès à toutes les fonctionnalitésNetatmo Caméra Extérieure Intelligente
Alerte vos clients en temps réel pour qu'ils puissent agir en cas d'intrusion dans leur propriété Grâce à des notifications intelligentes, votre Caméra Extérieure vous alerte en temps réel en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur votre propriété. Elle sait faire la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin. Vous choisissez les zones et le type d'intrusion pour lequel être informé(e). Ainsi, pas d'alertes inutiles et vous pouvez agir immédiatement ! La caméra est sans abonnement, vous accédez à toutes les fonctionnalités et mises à jour sans engagement. Vos données sont 100% sécurisées grâce au stockage de vos vidéos en local sur carte MicroSD chiffrée et incluse. La Caméra Extérieure Intelligente s’installe facilement en remplacement d’un éclairage existant, en moins d’une heure ! Avec projecteur 12W intégré la caméra s'installe facilement comme un luminaire extérieur La caméra est pivotante avec une rotation manuelle, sur laquelle Netatmo place un projecteur avec des LED blanches (température de couleur : 4000 K) et un flux lumineux de 1500 lumens. Avantages pour vous Points techniques clés: Accessoires |