Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module de temporisation pour DPX3-630/1600

Module de temporisation 800ms 230VAC pour déclencheur à minimum de tension DPX3-630/1600

Module de temporisation pour DPX3-630/1600
Module de temporisation pour DPX3-630/1600 026190
3245060261900
3245060261900


113.25 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module de temporisation 800ms 230VAC pour déclencheur à minimum de tension DPX3-630/1600
Disjoncteur compact: DPX3-630/1600
Tension: 230VAC
Puissance d'appel: 300VA
Retard: 800ms
Remarque: Empêchent tout déclenchement intempestif en cas de microcoupures de réseau
Indication: Seulement avec le déclencheur à minimum de tension réf. 422623
Livraison: Module de temporisation 800ms 230VAC


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen