Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module de commande universel

2 relais 250 V - 6 A

Module de commande universel
Module de commande universel SXM0C1
8032826209956
8032826209956


148.45 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet de piloter des charges et les commandes motorisées d'appareils modulaires et de puissance.
Micro-switchs de configuration sur le côté du produit
permettant de régler :
- le type de contact (1 NO, NF, 2 NO...)
- leur fonctionnement (mono-stable, bistable...)
Accepte le passage du peigne
2 relais 250 V - 6 A
Consommation en 12 V DC: 0.456 W - 38 mA
Largeur: 1 module avec 17.5mm



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen