Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Module de brassage RJ45 cat. 6, STP

Module de brassage RJ45 modulaire, cat. 6, STP

Module de brassage RJ45 cat. 6, STP
Module de brassage RJ45 cat. 6, STP 413003
966733031
3245064130035
3245064130035


14.00 CHF
135


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Module de brassage RJ45, cat. 6 - STP
Montage sur rail DIN: 1 module, IP 20 - IK 04
Équipé d'un noyau RJ45
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil
Façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette