Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module d'alimentation tétrapolaires 1x4P

Module d'alimentation 4L, 63A pour peigne HX3optimisé

Module d'alimentation tétrapolaires 1x4P
Module d'alimentation tétrapolaires 1x4P 406298
806998581
3245064062985
3245064062985


16.20 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module d'alimentation tétrapolaires HX3optimisé
Nb de pôles: 4L
Courant nominal (In): 63A
Conformes aux normes: EN 61008-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes départ (en haut): Auto
Bornes alimentation (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: 1x 6-16mm²
Note: Module d'alimentation pour peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen