Module caméra Night&Day et grand angleModule caméra Night & Day et grand angleModule caméra Night&Day et grand angle
Module caméra Night & Day et grand angle
Pour la réalisation d'installations vidéo couleur Doté de capteur de 1/3" grand angle (96° vertical, 135° horizontal) Hauteur de montage recommandée: 160 cm Fonction N&D à élimination automatique du filtre IR LED IR d'éclairage du champ de la caméra Résistance de préchauffage antibuée Réglage automatique de la luminosité Branchement au module audio (351100) avec multi-câble fourni à cet effet À compléter avec une façade de finition Le dispositif ne doit pas être configuré Dimensions: 115 x 91 mm Température de fonctionnement: (-25) (+70) °C Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54 Accessoires |