Night&Day-Videokamera Weitwinkelobjektiv
Zur Realisierung von Farb-Videoinstallationen
Mit einem 1/3"-Sensor mit N&D-Funktion (96° vertical, 135° horizontal)
Empfohlene Montagehöhe: 160 cm 
Automatischer Entfernung des IR-Filters
IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs der Kamera
Heizwiderstand für die Antibeschlagheizung
Automatische Einstellung der Helligkeit
Anschluss an das AudioTürlautsprechermodul 351100 
über das geeignete mitgelieferte Anschlusskabel
Mit einer entsprechenden Frontblende zu vervollständigen
Masse: 115 x 91 mm
Betriebstemperatur: 25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54