Module audio et vidéo à écran tactile pour des intallations vidéo à bus 2 fils
Le module audio et vidéo d'appel avec écran tactile de 7" vertical est équipé d'une caméra haute résolution de 5Mpixel full HD. À équiper avec un cadre de recouvrement dans différentes finitions disponibles. Il est équipé d'une caméra haute performance offrant un champ de vision grand-angle (151 grades en diagonal).
Hauteur de montage recommandée: 160 cm.
LEDs blanches d'éclairage du champ de la caméra.
Résistance de préchauffage antibuée.
Réglages volume haut-parleur et micro.
L'écran tactile de 7" offre une haute résolution avec un verre antichoc (IK08), anti-empreintes digitales et avec un capteur de proximité pour l'allumage de l'écran automatique.
Avec interface graphique flexible et facile à utiliser s'adapte à tous les types de projets offrant 3 modes d'appel différents : appel par répertoire (liste des noms des résidents), appel par code numérique ou alphanumérique, et appel par code logique bloc-escalier-étage-appartement. Page d'acceuil personnalisable. Possibilité grâce à l'application Home + Security d'envoi de codes pour un accès temporaire. Il prend également en charge plusieurs modes d'accès au bâtiment : ouverture par code à partir de l'écran, par badge RFID ou par Bluetooth via l'application Home + Security App, l'application pour les résidents. Pour la programmation et la configuration de la platine de rue il est nécessaire d'uliser l'application Home + Project (application ou PC). Grâce à Home + Project, il est possible de configurer l'ensemble depuis son bureau, de partager le projet avec d'autres professionnels et de le charger sur le module d'affichage via Bluetooth. Les modifications des noms des résidents et des codes d'accès sont effectuées rapidement sur place (via Bluetooth) ou à distance (si le module est connecté via Wifi ou Ethernet).
Installation avec boîte d'encastrement 3 modules réf. 350030 ou avec les boîtiers apparentets réf. 345331 ou réf. 345332.
Permet l'ouverture d'une gâche électrique reliée directement aux bornes S+ et S- (12-18 V - 250 mA sur 30 Ohm max).
Branchement d'un bouton poussoir externe d'ouverture de porte sur les bornes PL.
Bornes prévues pour ajouter une alimentation supplémentaire sur les bornes 1 et 2. 
Doté d'informations en façade pour signaler l'état de fonctionnement: 
Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé.
Le support de module (article SP115) est inclus dans la livraison.
Alimentation via BUS SCS : 18 - 27 VCC.
Température de fonctionnement : -25 à +70 °C.
Classe de protection (module avec cadre de montage) : IP 65.
Consommation en veille : 45 mA.
Consommation maximale : 560 mA.
Fréquence du lecteur de badge RFID : 13,56 MHz.
Bande de fréquence Bluetooth : 2402 - 2480 MHz.
Bande de fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz.
Dimensions (HxL) : 354 x 128 mm.