Module audio pour la réalisation d'installations audio/vidéo à 2 fils. Doté de réglages volume haut-parleur et micro. 
Assure la gestion d'un maximum de 100 appels à boutons en utilisant des modules boutons supplémentaires à double rangée.
Permet l'ouverture d'une gâche reliée directement aux bornes S+ et S- (18 V 4 A à impulsions - 250 mA maintien sur 30 Ohm max). Branchement d'un bouton d'ouverture de porte sur les bornes PL. Prévu pour alimentation supplémentaire
 Doté de LEDs en façade pour signaler l'état de fonctionnement: Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé.
 Capteur optique intégré pour l'allumage du rétro-éclairage nocturne.
 À compléter avec une façade de finition.
 
Le dispositif peut être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC.
Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc 
Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C 
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54 
Dimensions: 115 x 91 mm Logiciel
 
TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com