Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

LARGO IP66 LED 9W 830/840

Plafonnier / Applique LARGO IP66 LED 9W 800/400lm

LARGO IP66 LED 9W 830/840
LARGO IP66 LED 9W 830/840 4503249
941005161
6438100381073
6438100381073


177.00 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largo est un luminaire à LED particulièrement stylé pour une utilisation intensive. Le boîtier en aluminium moulé sous pression est une enveloppe de supériorité technique et de longévité. Pour la LED, la puissance en lumens peut être réglée à souhait.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir
Tension : 230V
Fonction: ON/OFF
Diamètre: 270 mm
Hauteur: 74 mm
Indices de protection: IP66
Classe de protection : I
Consommation: 9 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Polycarbonat-Diffusor
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 3000K / 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 840/400lm
Durée de vie du module LED : 50000 h