Kit vidéo Linea 3000 + Classe 300EOS with NetatmoKit vidéo Classe 300EOS with Netatmo connecté avec assistant vocal Alexa intégré et poste extérieur Linea 3000 - noirKit vidéo Linea 3000 + Classe 300EOS with Netatmo
Contenu du kit : 1 poste extérieur vidéo avec 1-2 bouton(s) d’appel à montage apparent LINEA 3000 Black, caméra grand angle (horizontal : 105°, vertical : 80°), porte-étiquette éclairé par LED, contrôle d'accès par badge et plaque frontale anti-vandale en zamak. Degré de protection IP54 et protection contre les chocs mécaniques IK10 (réf. 343093) Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez connecter le poste intérieur vidéo à l'application Home + Security (disponible pour Android et iOS). Avec l’application il est possible d’accéder rapidement à toutes les fonctions vidéophoniques et les fonctions de sécurité de Netatmo, de chez soi ou hors de chez soi : répondre aux appels vidéophoniques, activer la serrure pour ouvrir et fermer le portail et aussi visualiser les images des caméras intelligentes Netatmo, ce qui permet ainsi de disposer d’un système de sécurité intelligent simple et rapide. Smart Home ready: Le dispositif permet de créer et de gérer les fonctions de la maison intelligente via le BUS MyHOME , sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des passerelles spéciales ou le serveur MyHOME. Dimensions : Système de connexion : BUS 2 fils et réseau Wi-Fi Accessoires : Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant Accessoires |
||||||||||||||||