Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo Linea 3000 + Classe 300EOS with Netatmo

Kit vidéo Classe 300EOS with Netatmo connecté avec assistant vocal Alexa intégré et poste extérieur Linea 3000 - noir

Kit vidéo Linea 3000 + Classe 300EOS with Netatmo
Kit vidéo Linea 3000 + Classe 300EOS with Netatmo 363915
964875200
8005543678947
8005543678947


990.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit :

1 poste extérieur vidéo avec 1-2 bouton(s) d’appel à montage apparent LINEA 3000 Black, caméra grand angle (horizontal : 105°, vertical : 80°), porte-étiquette éclairé par LED, contrôle d'accès par badge et plaque frontale anti-vandale en zamak. Degré de protection IP54 et protection contre les chocs mécaniques IK10 (réf. 343093)
8 badges de proximité dont 2 puces discrètes
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250)
1 poste vidéo à écran tactile 5 pouces vertical CLASSE 300 EOS (réf. 344842)

Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez connecter le poste intérieur vidéo à l'application Home + Security (disponible pour Android et iOS). Avec l’application il est possible d’accéder rapidement à toutes les fonctions vidéophoniques et les fonctions de sécurité de Netatmo, de chez soi ou hors de chez soi : répondre aux appels vidéophoniques, activer la serrure pour ouvrir et fermer le portail et aussi visualiser les images des caméras intelligentes Netatmo, ce qui permet ainsi de disposer d’un système de sécurité intelligent simple et rapide.

Smart Home ready: Le dispositif permet de créer et de gérer les fonctions de la maison intelligente via le BUS MyHOME , sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des passerelles spéciales ou le serveur MyHOME.

Alexa built-in: Alexa vous permet de poser des questions et de donner des ordres en utilisant votre voix. Par exemple, "Alexa, quel temps fait-il à Berne aujourd'hui ?", ou "Alexa, joue du jazz". Le poste intérieur permet de gérer toutes les fonctions traditionnelles de vidéophonie (par exemple, l’ouverture d’un portail) par le biais de commandes vocales et de profiter pleinement de toutes les autres nombreuses fonctions d’Amazon Alexa intégrées au système de smart home MyHOME, tel que le contrôle des lumières, des prises et des volets roulants. Le portier vidéo devient ainsi le centre de contrôle de la maison intelligente

Dimensions :
Poste vidéo CLASSE 300 EOS (l x h x p): 121 × 222 × 32 mm Platine de rue LINEA 3000 (l x h x p): 100 × 190 × 26 mm
Alimentation: 6 modules DIN

Système de connexion : BUS 2 fils et réseau Wi-Fi

Accessoires :
À utiliser dans le cas d’une installation en encastré de la platine de rue :
Cadre d’encastrement LINEA 3000 (réf. 343063), boîtier d’encastrement
(réf. 350020) et protection pluie (réf 343053)

Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant
un 2ème poste intérieur



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen