Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E "ÉVOLUTIF"Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E "ÉVOLUTIF"Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E "ÉVOLUTIF"
Contenu du kit:
Une platine de rue vidéo avec deux boutons d'appel à montage encastré Sfera New Allmetal Caméra grand angle (horizontal : 135°, vertical : 96°) Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-étiquette 70 x 20 mm) Une alimentation réf. 346000 Un adaptateur vidéo réf. 346830 Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250 Deux postes intérieur vidéo à écran couleur 4,3" CLASSE 100V12E réf. 344522 Poste intérieur equipé de touches d'accès direct aux fonctions portiers: reprise d'image, commande d'ouverture Coupure d'appel, LED de signalisation pour coupure d'appel. 4 boutons pour des fonctions supplémentaires Possibilité d'avoir le poste intérieur en montage encastré, le boîtier est à commander séparément réf. 344572. Dimensions: Boîte d'encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 214 x 45 mm: Platine de rue Sfera New Allmetal (l x h x p): 140 x 235 x 15 mm Poste intérieur vidéo Classe 100V12E (l x h x p): 171 × 171 × 27 mm Alimentation: 8 modules DIN Adaptateur vidéo: 2 modules DIN Article alternatifAccessoires |