Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté CLASSE 300X et platine de rue LINEA 3000

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté 2 Fils / Wi-Fi - Classe 300X - Light et platine de rue LINEA 3000

Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté CLASSE 300X et platine de rue LINEA 3000
Kit vidéo 1 appel avec poste vidéo connecté CLASSE 300X et platine de rue LINEA 3000 363942
964876250
8005543781432
8005543781432


995.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo pour maison individuelle avec platine de rue apparente LINEA 3000 intégrant un lecteur de badge et poste intérieur connecté CLASSE 300X Wi-Fi avec transfert d’appel sur smartphone par réseau Wi-Fi ou 4G/5G.
 
Contenu du kit:
1 platine de rue vidéo avec 1-2 bouton(s) d’appel à montage apparent LINEA 3000, caméra couleur, porte-étiquette éclairé par LED, plaque frontale antivandale en Zamak et lecteur de badge. (réf. 343093).
Peut gérer un maximum de 20 badges.
Degré de protection IP54 et protection contre les chocs mécaniques IK10.
8 badges de proximité (dont 2 pouces discrètes).
1 relais de gâche à contacts libre de potentiel (réf. 346250).
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050).
1 poste intérieur vidéo connecté Wi-Fi « mains libres » (réf. 344742) avec un écran tactile couleur 7 pouces ultra plat.
Grâce à la connexion Wi-Fi, il est possible d’associer le portier vidéo à l’application Home+Security (disponible pour Android et iOS).
Vous pourrez ainsi gérer les appels vidéo, ouvrir la porte, allumer l’éclairage, arroser votre jardin et surveiller ce qu’il se passe à l’extérieur ou intérieur de votre habitation depuis n’importe quelle pièce de la maison, lorsque vous êtes en vacances ou au bureau.
Le poste intérieur vidéo connecté est équipé de touches d’accès direct aux fonctions principales du vidéophone.
Installation murale ou sur table avec support (réf. 344632) à commander séparément.
 
Confort et flexibilité:
Sonneries : 18 mélodies disponibles, volume et tonalité réglables pour appel extérieur, interne et palière.
Appel palière : entrée dédiée pour bouton d’appel d’étage (sonnerie distincte).
Mémoire : enregistrement automatique des appels vidéo manqués – jusqu’à 16 fichiers audio/vidéo.
 
Dimensions:
Dimensions poste intérieur vidéo: 172 × 125 × 19 mm (L × H × P).
Coloris: Light.
Platine de rue LINEA 3000: 100 × 190 × 26 mm (L × H × P).
Alimentation: 6 modules DIN.
Système de connexion: BUS 2 fils.
 
Accessoires :
À utiliser dans le cas d’une installation en encastré de la platine de rue :
Cadre d’encastrement LINEA 3000 (réf. 343063), boîtier d’encastrement
(réf. 350020) et protection pluie (réf 343053).
 
Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant
un 2ème poste intérieur.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen