Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit MyHOME CLASSE 300

Kit de démarrage MyHOME CLASSE 300

Kit MyHOME CLASSE 300
Kit MyHOME CLASSE 300 MHKA300
404989201
7611668118643
7611668118643


1'095.00 CHF
972


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le kit de démarrage permet de commander et d'automatiser l'éclairage, les volets roulants et bien d'autres fonctions.
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un système domotique intelligent.
 
La station intérieure vidéo Classe 300EOS with Netatmo fournie avec le le kit de démarrage est Smart Home ready et intègre l'assistant vocal Amazon Alexa : l'appareil permet, via le BUS MyHOME ou à travers la solution radio Zigbee 3.0, de créer et de gérer des fonctions Smart Home sans avoir à ajouter de passerelles ou d'autres serveurs dans l'installation. Elle est le cœur de votre système Smart Home : elle permet au même temsp de configurer et de connecter tous les appareils intelligents qui se trouvent dans l'intallation.
 
Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez connecter la station intérieure vidéo à l'application Home + Security (disponible pour Android et iOS). L'application permet de lire sur le smartphone l'ensemble des fonctionnalités de l'interphone vidéo (image vidéo, conversation, ouverture de porte et de la gamme de sécurité Netatmo, caméras extérieures et intérieures, capteurs de porte et de fenêtre, sirène intérieure et détecteur de fumée.
 
Le kit est composé de:
1 alimentation AMD 27VDC, 1200mA (E46ADCN), 6 modules DIN.
1 Alimentation AMD supplémentaire pour réalimenter les bornes 1-2
du poste intérieur vidéo, 2 modules DIN.
4 relais actionneur (F411U2) avec 8x10A, 6 modules DIN.
1 poste intérieur vidéo connecté 2 fils/Wi-Fi Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Alexa intégré et Smart Home ready