Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit d'éclairage pour coffret Atlantic

Kit d'éclairage pour coffret Atlantic

Kit d'éclairage pour coffret Atlantic
Kit d'éclairage pour coffret Atlantic 036312
3245060363123
3245060363123


136.90 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit d'éclairage pour coffret Atlantic
Tube fluo: 8W, ?16mm, 230VAC
Classe d'isolation: I
Indice de protection: IP2x
Raccordement: Sur bornier
Dimension (LxHxP): 350x61x37mm
Remarque: EMV (Antiparasite) selon EN 50015
Livraison: Lampe avec tube fluo et interrupteur (1/0)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen