Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de fixation pour juxtaposer horizontalement

Pour coffret encastré JUMBO

Kit de fixation pour juxtaposer horizontalement
Kit de fixation pour juxtaposer horizontalement 7290174CH
822990571
7611668115437
7611668115437


48.80 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le nouveau connecteur garantit un maintien ferme entre deux coffrets

Jusqu'à présent, le montage de deux coffrets était une tâche compliquée et fastidieuse. Si vous ne travaillez pas avec suffisamment de précision lors de la découpe du cloison creuse ou de l'enduit des coffrets, il est très difficile de fixer le coffrets. Dans le cas d'une installation dans un cloison creuse, il reste une bande de placoplâtre entre les deux coffrets, qui doit être soutenue par une sous-construction supplémentaire. Dans la pratique, cela s'est traduit à plusieurs reprises par une augmentation des retouches et des coûts. Nous avons fait face à ce problème et nous vous présentons maintenant le nouveau connecteur distributeur. Le montage du cloison creuse et du coffret encastré permet de gagner du temps et de l'argent, sans aucun effort supplémentaire.

Une connexion stable

Pour l'installation dans un cloison creuse, il suffit d'effectuer une seule grande découpe au lieu de deux découpes séparées avec une sous-construction supplémentaire. Pour une installation encastrée, les coffrets peuvent être insérés en ligne droite ; il n'est pas nécessaire de les aligner les uns par rapport aux autres. Les coffrets sont préparés avant l'installation et ensuite montés comme une unité dans le mur. Le rail d'extrémité entre les coffrets forme une extrémité propre et visuellement attrayante du cadre. Ainsi, aucune saleté ne peut s'infiltrer et il n'est pas nécessaire de le retravailler.

Extrêmement stable
Installation simple et rapide
Gain de temps et d'argent
Rail de fermeture pour une fermeture propre
Convient pour les coffrets cloison creuse et encastrés