Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de connexion pour VX3optimisé 630-1600A

Kit de connexion pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 630-1600A pour connexion de deux systèmes jeu de barres vertical sur horizontal ou horizontal sur horizontal en enveloppe XL3 4000

Kit de connexion pour VX3optimisé 630-1600A
037382
3245060373825
3245060373825


42.70 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de connexion pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 630-1600A pour connexion de deux systèmes jeu de barres vertical sur horizontal ou horizontal sur horizontal
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 630-1600A
Remarque: 1 barres aluminium/pôle
Empattement du système jeu de barres aluminium: 75/125mm
Connexion 1 : Système jeu de barres aluminium vertical en flanc sur jeu de barres aluminium horizontal sous toit/au sol
Connexion 2 : Deux jeux de barres horizontal sous toit/au sol
Enveloppe: XL3 4000
Accessoire de montage: Vis de raccordement M10 avec écrou marteau (Art. Nr. 037359)
Remarque:Pour un système jeu de barres aluminium 630 et 800A seul un kit de connexion/pôle (Art. Nr. 1x 037382) est nécessaire. À partir de 800A jusqu'à 1600A deux kits de connexion/pôles (Art. Nr. 2x 037382) sont nécessaire. Pour un montage sur un jeu de barres en aluminium les vis de raccordement M10 avec écrou marteau (Art. Nr. 037359) doivent être utilisées. Sur un jeu de barres aluminium 630 et 800A une vis de raccordement M10 par barre est nécessaire, à partir de 800A jusqu'à 1600A sont au total 3 vis de raccordement M10 à utiliser. Pour un raccordement de 630/800A sont 4pcs. de kits de connexion (Art. Nr. 4x 037382) nécessaire. Pour un raccordement à partir de 800A jusqu'à 1600A ce sont 8pcs. de kit de connexion (Art. Nr. 8x 037382) nécessaire.
Livraison: 1pc. kit de connexion