Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de connexion pour VX3optimisé 1600-3200A

Kit de connexion pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 1600-3200A pour connexion de deux systèmes jeu de barres vertical sur horizontal ou horizontal sur horizontal en enveloppe XL3 4000

Kit de connexion pour VX3optimisé 1600-3200A
037383
3245060373832
3245060373832


101.05 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de connexion pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 1600-3200A pour connexion de deux systèmes jeu de barres vertical sur horizontal ou horizontal sur horizontal
Système jeu de barres aluminium: VX3optimisé 1600-3200A
Remarque: 2 barres aluminium/pôle
Empattement du système jeu de barres aluminium: 75/125mm
Connexion 1 : Système jeu de barres aluminium vertical en flanc sur jeu de barres aluminium horizontal sous toit/au sol
Connexion 2 : Deux jeux de barres horizontal sous toit/au sol
Enveloppe: XL3 4000
Accessoire de montage: Vis de raccordement M10 avec écrou marteau (Art. Nr. 037359)
Remarque: Pour un montage sur un jeu de barres en aluminium les vis de raccordement M10 avec écrou marteau (Art. Nr. 037359) doivent être utilisées par pôle 8pcs. Pour un raccordement complet (N, L1, L2, L3) 4 kits de connexion (Art. Nr. 4x 037383) sont nécessaires.
Livraison: 1pc. kit de connexion


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen