Interrupteur ouvert DMX3-I-4000 4000AInterrupteur ouvert DMX3-I-4000 4000A 4L fixeInterrupteur ouvert DMX3-I-4000 4000A
Interrupteur ouvert Type: DMX3-I-4000
Taille: 2 Courant nominal (In): 4000A Nb. de pôles: 4 Courant de courte durée admissible (Icw): 85kA (415VAC, 1sec.) Puissance dissipée: 400W/pôle Montage: Fixe Connection: Arrière horizontale Livraison: Interrupteur livré avec 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC), 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal |