Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur ouvert DMX3-I-4000 3200A

Interrupteur ouvert DMX3-I-4000 3200A 3L débrochable avec châssis

Interrupteur ouvert DMX3-I-4000 3200A
Interrupteur ouvert DMX3-I-4000 3200A 028787
3245060287870
3245060287870


11'684.20 CHF
322


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur ouvert Type: DMX3-I-4000
Taille: 2
Courant nominal (In): 3200A
Nb. de pôles: 3
Courant de courte durée admissible (Icw): 85kA (415VAC, 1sec.)
Puissance dissipée: 492W/pôle
Montage: Débrochable avec châssis
Connection: Arrière horizontale/verticale
Livraison: Interrupteur livré avec 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC), 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical