Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A 3L débrochable avec châssis

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A
Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 2500A 028786
3245060287863
3245060287863


8'444.30 CHF
322


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur ouvert Type: DMX3-I-2500
Taille: 1
Courant nominal (In): 2500A
Nb. de pôles: 3
Courant de courte durée admissible (Icw): 65kA (415VAC, 1sec.)
Puissance dissipée: 500W/pôle
Montage: Débrochable avec châssis
Connection: Arrière horizontale/verticale
Livraison: Interrupteur livré avec 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC), 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical