Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250A

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250A 4L fixe

Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250A
Interrupteur ouvert DMX3-I-2500 1250A 028693
3245060286934
3245060286934


5'575.60 CHF
322


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur ouvert Type: DMX3-I-2500
Taille: 1
Courant nominal (In): 1250A
Nb. de pôles: 4
Courant de courte durée admissible (Icw): 65kA (415VAC, 1sec.)
Puissance dissipée: 50W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Livraison: Interrupteur livré avec 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC), 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal