Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur horaire programmable 250V blanc

Interrupteur horaire programmable INC 16A, 250V, 2 modules, blanc

Interrupteur horaire programmable 250V blanc
Interrupteur horaire programmable 250V blanc 078425
533839001
4010957784256
4010957784256


272.30 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.1mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
1 contact inverseur, 16 A, 250 V
Capacité: 8 programmes hebdomadaires
Réserve de marche: 20 h
Dérogation temporaire ou permanente
Permet la commande par programmation de l'éclairage, du chauffage, de moteurs, de prises de courant