Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur compact DPX3-I 160/RCD 4L 160A

Interrupteur compact DPX3-I 160 160A 4L avec unité RCD (différentiel)

Interrupteur compact DPX3-I 160/RCD 4L 160A
Interrupteur compact DPX3-I 160/RCD 4L 160A 420197
3245064201971
3245064201971


716.95 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur compact DPX3-I 160 160A 4L avec unité RCD (différentiel)
Interrupteur compact: DPX3-I 160
Courant nominal (In): 160A
Nb. de pôles: 4
Montage: Sur rail DIN avec adaptateur réf. 421072
Normes: EN 60947-3
Catégorie d'emploi: AC23A
Dissipation thermique: 9,2W/pôl


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen