Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à effleurement 250V blanc

Interrupteur à effleurement INC 1000W, 250V, 2 modules, blanc

Interrupteur à effleurement 250V blanc
Interrupteur à effleurement 250V blanc 076666
541601001
3245060766665
3245060766665


113.50 CHF
113


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Permet la commande des sources d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur
Particulièrement adapté pour des applications en milieux médicalisés
Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters à effleurement pour commander un même circuit d'éclairage
Livré avec voyant témoin à LED
Antimicrobien