Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800AInterrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800A 3L fixeInterrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 800A
Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600
Courant nominal (In): 800A Nombre de conducteur: 3L Montage: fixe Courant assigné de courte durée admissible 1sec. (Icw): 20kA Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC) Dissipation de la puissance (en In/Pol): 25,6W Livraison: 1pc. interrupteur à déclenchement libre |