Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 1600A

Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 1600A 4L fixe

Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 1600A
Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600 1600A 025799
3245060257996
3245060257996


3'419.00 CHF
321


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur à déclenchement libre DPX-I 1600
Courant nominal (In): 1600A
Nombre de conducteur: 4L
Courant assigné de courte durée admissible 1sec. (Icw): 20kA
Catégorie d'emploi (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Livraison: 1pc. interrupteur à déclenchement libre