Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S3 blanc, avec barillet

Interrupteur à clé avec barillet INC 3/1L, 6A, 2 modules, blanc

Interrupteur à clé S3 blanc, avec barillet
Interrupteur à clé S3 blanc, avec barillet 077072
547622001
3245060770723
3245060770723


153.15 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 30.6mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact inverseur
6 A, 250 V
Clé RONIS n° 601
Extraction de la clé dans les 2 positions